Birkett-P-P001220

Soupapes de sûreté et de décharge pilotées Birkett série Safeset

Product Description

Soupapes de sûreté pilotées en mode d’ouverture modulant et à action instantanée, dotées d’une conception de buse complète unique et de dimensions conformes à la norme API 526.

Caractéristiques

  • La conception unique à buse complète réduit les contraintes du siège, les pertes de pression à l’entrée, augmente le coefficient de décharge et permet d’utiliser des matériaux du corps de spécifications plus faibles pour les applications corrosives.
  • Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable au minimum, ce qui réduit la contamination des joints et prolonge la durée de vie.
  • Le pilote sans écoulement élimine le risque de gel, améliore la durée de vie et assure un fonctionnement sans problème.
  • Pressions du système de 95 % à 98 % de la pression de consigne possibles.
  • Capacité de pleine levée contre les niveaux élevés de contre-pression.
  • Pilotes à action instantanée réglables pour une surpression nulle et une purge égale à 3 % de la pression de consigne.
  • Le pilote et les sièges de soupapes principales souples avec différentes options de matériaux assurent une étanchéité optimale et réduisent la maintenance.
  • Zones d’orifices réglables dans 8 tailles de corps standard s’adaptant aux 21 tailles standard d’orifices.
  • La détection intégrée permet d’obtenir une conception compacte et une détection précise de la pression à l’intérieur du débit.
  • L’option de détection à distance assure un fonctionnement sans problème, même en cas de pertes élevées de pression amont.
  • Modèle à double sortie et passage intégral disponible pour les applications de grande capacité.