Branson-P-Aquafier

Branson Aquafier

Product Description

Branson Aquafier est un système économique de traitement qui recycle l’eau de rinçage provenant de divers procédés de nettoyage à l’eau. Ce système de purification de l’eau en boucle fermée est spécialement conçu pour faire circuler l’eau en continu à travers une série de lits d’échange de carbone et de résine afin de fournir de l’eau désionisée de haute pureté recyclée au point d’utilisation. Il s’agit d’un système compact, entièrement configuré et doté de tous les éléments nécessaires pour produire une eau de rinçage de haute qualité à un débit de 5 gpm.

Caractéristiques électriques
230 Vca, monophasé, 20 A, 60 Hz
Lecture numérique de la température
Indicateur numérique de résistivité avec alarme de point de consigne
Mécanique/Contrôles
Réservoir en polypropylène de 14 gallons
Appoint d’eau automatique avec détecteur de niveau de liquide
Débitmètre de 0-5 gallons par minute
Pré-filtre en acier inoxydable de 0 micron et filtre de sortie de 2 microns
Lits d’échange
Capacité du système allant jusqu’à six lits
Volumes de lits en options de 0,5, 1,2, 2,2 pieds cubes
Choix de carbone, d’anions, de cations et de résines mélangées
Montés sur le bac récepteur en acier inoxydable à l’aide de fixations sûres

Caractéristiques

  • Le système en boucle fermée élimine l’évacuation de l’eau de rinçage, réduit la consommation d’eau et économise l’énergie en recyclant l’eau de rinçage chaude.
  • Le fonctionnement en un seul passage le rend très économique
  • Élimine les impuretés organiques et inorganiques
  • Fournit de l’eau désionisée de haute qualité pour les applications de nettoyage de précision
  • Entièrement automatique, facile à utiliser et à exploiter
  • Interchangeable avec trois tailles de lits standard de l’industrie pour une plus grande souplesse du procédé