Branson-P-B950P

Branson B950P

Product Description

Le dégraissant Branson B950P d’Emerson bénéficie de décennies d’expérience dans le dégraissage pour répondre aux besoins croissants d’un marché en pleine évolution.

Dimensions de travail
304 mm x 406 mm x 304 mm P (12 po x 16 po x 12 po P)
Chaleur du carter d’ébullition
Chaleur d’immersion de 4 000 W
Chaleur ultrasonique
800 W
À ultrasons
40 kHz
Débit de distillation
53 l/h (14 gal/h)
Recirculation
7,57 l/min (2 gal/min)
Capacité de charge
181,44 kg (400 lb) acier/heure
Zone de vapeur
830,58 mm x 482,6 mm x 304,8 mm P (32,7 po x 19 po x 12 po P)
Capacité de solvant
98 litres (26 gallons)
Hors-tout
1 651 mm x 825,5 mm x 1 244,6 mm H (65 po x 32,5 po x 49 po H)
Puissance d’entrée
208 ou 230 V, triphasé, 39 A
Poids à l’expédition
498,59 kg (1 100 lb) avec la palette

Caractéristiques

  • Démarrage et arrêt automatique du système
  • Conception ergonomique qui facilite le chargement des pièces
  • IHM à écran couleur tactile qui offre des contrôles et un affichage compacts et faciles d’utilisation
  • Rapport avancé des informations de cycles de production et de maintenance
  • Couvercle électrique écologique qui élimine les courants d’air et aide à prévenir la perte de solvants
  • Efficacité énergique pour un environnement de travail amélioré, des procédures de maintenance simplifiées et des économies de coût hors des heures de production
  • Capteur de niveau de vapeur élevé pour prévenir la perte de solvants
  • Capteur de niveau de solvant faible pour ne pas endommager l’élément chauffant
  • Alarme de température excessive du carter d’ébullition
  • Ratio de revanche de 100 %