Branson-P-GMX-Micro

Machine de soudage à ultrasons par points Branson GMX-Micro

Product Description

La machine de soudage à ultrasons par points Branson GMX-Micro a été conçue et fabriquée pour assurer le plus haut degré de fiabilité et de qualité de soudage. La structure mécanique spéciale de la soudeuse GMX-Micro offre une grande variété d'applications compliquées tout en garantissant des vitesses élevées, une précision remarquable et une maîtrise approfondie du procédé de soudage.

Fréquence
20Hz
Air comprimé
Air propre sec de 80 psi (5,5 bar)
Tension de service 4kW
200-230 V, 50-60 Hz, Monophasé
Courant nominal 4kW
25 A Max. à 200 V / fusible de 25 A
Tension de service 5,5 kW
360-528 V, 50-60 Hz, Triphasé
Courant nominal 5,5 kW
15 A Max. à 200 V / fusible de 20 A

Caractéristiques

  • Deux paliers linéaires garantissent un procédé de soudage lisse et précis
  • Support rigide polaire pour assurer un maintien total de la pile, renforçant ainsi la stabilité et la répétabilité.
  • Actionneur de conception compacte doté d'un espace généreux en dessous, idéal pour l'intégration dans des systèmes d'automatisation
  • Possibilité de choisir une pile de presse normale ou directe pour différentes applications
  • Un nouveau circuit électronique et pneumatique permet des applications à PPM plus élevé (cycle de soudage plus rapide)
  • Optimise la transmission de force de manière efficace et efficiente grâce à un vérin pneumatique positionné de manière rapprochée ou directement au-dessus de la zone de soudage
  • La structure du support nodal assure un équilibre précis entre la sonotrode et l'enclume tout au long du procédé de soudage. Ceci assure une transmission efficace de l'énergie ultrasonique, améliorant ainsi la qualité et l'uniformité des soudures.
  • L'encodeur linéaire de haute précision offre un contrôle exact de la hauteur et de la distance durant le soudage pour assurer une précision optimale de la soudure
  • Le système de commande et l'alimentation électrique perfectionnés offrent la possibilité de surveiller en temps réel la qualité des données de soudage

Documentation et schémas