Branson-P-GVX-2HR Clean Vibration Technology Welder

Machine de soudage Branson GVX-2HR

Product Description

Le modèle GVX-2HR, équipé de la technologie de soudure propre par vibration, garantit un nouveau niveau de précision, de vitesse et d'uniformité lors du soudage par vibration. Ce modèle inclut les principaux ensembles d'options pour optimiser les performances.

Puissance de tête de commande
30 kW
Vitesse maximale de la table élévatrice
500 mm/s
Actionnement
Servomoteur
Certifications
Conforme aux normes CE, ISO et ANSI
Protocole de communication
CANOpen
Système de refroidissement
Refroidi par air
Interface de données
USB (qté : 4), Ethernet

Caractéristiques

  • Uniformité et qualité de soudage améliorées grâce à un retour continu des capteurs en boucle fermée garantissant précision et répétabilité
  • Durée de cycle extrêmement rapide pour des applications automatisées à haute vitesse
  • Encombrement plus faible mais table élévatrice plus grande (1 070 x 600 mm) par rapport aux machines de soudage par vibration classiques
  • Contrôle PC industriel convivial pour une expérience d'utilisation améliorée
  • Actionnement par servomécanisme pour une maintenance réduite, une disponibilité renforcée et une plus faible consommation d'énergie (35 % environ) que les machines hydrauliques similaires.
  • Modèle équipé du préchauffage à infrarouge à deux axes, pour les applications exigeant des soudures propres et un nombre réduit de particules, de bavures ou de tout autre contaminant visible.
  • Expertise technique rapide et locale et service de réparation pris en charge par le réseau international des installations de Branson

Documentation et schémas