Branson-P-OMNI 1012

Branson OMNI 1012P

Product Description

Le système de nettoyage aqueux Branson OMNI 1012P d'Emerson est un système de nettoyage et de rinçage par ultrasons entièrement configuré équipé d'un sécheur intégré.

Taille du réservoir de travail
254 mm (L) x 305 mm (l) x 254 mm (P)
Diamètre d'évacuation
12,7 mm NPT
Température du bac de nettoyage
Température ambiante jusqu'à 71 ºC
Débit de recirculation
3,78-11,35 l/min
Rétention du filtre
10 microns
Puissance ultrasonique
500 watts/réservoirs
Chaleur du sécheur
3 000 watts
Débit d'air du sécheur
85 m³/h (50 ft³/min)
Température du sécheur
110 ºC maximum
Tension d'entrée :
208/230 V, monophasé 60 Hz

Caractéristiques

  • L'automate programmable industriel et l'interface à écran tactile offrent des fonctionnalités supplémentaires, y compris le contrôle indépendant des points de consigne clés pour chaque chambre.
  • Contrôle précis du procédé grâce à des fonctions de réglage automatique, de régulation de ligne/charge et de fréquence de balayage
  • Conception ergonomique et faible encombrement
  • Protection améliorée des paramètres du procédé grâce aux fonctions de mot de passe de sécurité
  • L'interface de commande sûre et pratique inclut un sectionneur d'alimentation principale verrouillable
  • Durabilité et durée de vie améliorée grâce aux bacs en acier inoxydable 316L
  • Durée de vie prolongée des bacs de nettoyage grâce à la pompe et au filtre standard
  • Maintenance aisée grâce à un accès simplifié aux composants nécessitant une maintenance préventive