Branson-P-SFX150

Sonificateur numérique Branson Sonifier SFX 150

Product Description

Les homogénéisateurs et désintégrateurs de cellules à ultrasons Sonifier® de Branson sont des unités de laboratoire polyvalentes convenant à une vaste gamme d'applications de traitement des liquides.

Modèle convertisseur
avec convertisseur classique ou avec convertisseur portable
Puissance de sortie
150 W
Puissance d’entrée
120 V ou 240 V
Dimensions
317 mm L x 190 mm l x 235 mm H (12,5 po L x 7,5 po l x 9,25 po H)
Poids
6,35 kg

Caractéristiques

  • Convertisseur portable. Le convertisseur portable exclusif de Branson a été conçu dans l'optique de satisfaire pleinement l'utilisateur.
  • Mode Énergie. En mode Énergie, l'alimentation du modèle SFX gère le cycle de traitement pour fournir avec précision l'énergie ultrasonique définie par l'utilisateur (mesurée en joules), soit de manière continue soit sous forme d'impulsions individuelles.
  • Surveillance du procédé. Pendant l'exploitation, la série Sonifier SFX surveille les procédés en cours d'exécution et reflète les données sur un écran numérique à défilement, en fournissant les mises à jour des variables clés, notamment le niveau de puissance, la consommation d'énergie, la température d'échantillon et la progression de l'essai.
  • Programmes de préparation d'échantillons. Pour garantir la répétabilité et la précision à plus grande échelle, la série SFX permet aux utilisateurs de créer et d'enregistrer jusqu'à 20 programmes de préparation d'échantillons.