Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Cash Valve-P-P001046

Cash Valve modèle C600

Product Description

Déverseur pour gaz industriel à des températures inférieures à -320°F (-196°C)

Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Matériau
Laiton
Température de service
Cryogénique
Classe de pression
ASME
Type de produit
Soupapes de décharge de pression / vide
Type de siège/joint
Souple
Dimensions de la vanne
NPS 3/8 / DN 10, NPS 1/4 / DN 8, NPS 1/2 / DN 15

Documentation et schémas