Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-Figure 215

Robinet-vanne à guillotine Clarkson Figure F215

Product Description

Robinet-vanne idéal pour les applications de boues denses et effluents, ainsi que les services abrasifs humides ou secs.

Caractéristiques

  • Robinet-vanne idéal pour les applications de boues denses et effluents, ainsi que les services abrasifs humides ou secs.
  • La conception à guillotine permet de couper à travers des solides, ce qui assure un fonctionnement constant dans les applications les plus difficiles.
  • La guillotine de type O-port protège entièrement la face du siège en position ouverte, offrant ainsi une durée de vie plus longue.
  • Se ferme à travers une colonne statique de matériau.
  • Entièrement fabriqué à partir de tôles et de plaques fortes.
  • Disponibles en acier inoxydable 304, 316 et 317L, pièces en contact avec le procédé ou conçues sur mesure pour répondre à vos besoins à l’aide d’une grande variété de matériaux, notamment
  • Dimensions face à face MSS standard.
  • Autres dimensions face à face spéciales disponibles.
  • Siège usiné avec précision avec plusieurs guides de guillotine.
  • Fermeture unidirectionnelle.
  • Essais complets de fonctionnement, d’étanchéité et de cyclage.
  • Rapports d’essais certifiés sur demande.
Plage de diamètres
DN 50 - 600 (NPS 2 - 24)
Classe de pression
1000 kPa CWP
Options
Siège à face dure Orifices de purge Guillotine trempée Orifice à diamant V-Portor pour étranglement Protection de guillotine

Documentation et schémas