Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-Figure 738

Actionneurs pneumatiques Clarkson Figure 738

Product Description

L’actionneur F738 est un modèle pneumatique linéaire, spécialement conçu pour être utilisé sur des vannes à actionnement linéaire

Caractéristiques

  • Convient à toutes les vannes à actionneur linéaire.
  • Conçu pour fournir une force de sortie maximale avec une pression d’alimentation minimale.
  • Paramètres de conception fondamentaux : simplicité et fiabilité.
  • Conception robuste mais fonctionnelle.
  • Fonctionne avec ou sans lubrification.
  • Facilité de rétro-adaptation.
  • Disponibles dans une large gamme de dimensions.
  • Facilité d’entretien.
  • Gamme complète d’ensembles d’accessoires boulonnés et modulaires disponible, notamment des électrovannes, des contacteurs de fin de course, des positionneurs et des systèmes à sécurité intégrée.
  • Option de vérin hydraulique également disponible en utilisant de l’huile haute pression.
  • Actionneurs à ressort de rappel disponibles dans des tailles sélectionnées.
  • Les modèles de sécurité intrinsèque Clarkson F493 sont un choix idéal pour les grands actionneurs car ils éliminent les actionneurs à rappel par ressort encombrants dans les espaces restreints.
Température de service
Inférieure à 120 °C
Type de vanne
Guillotine
Type de contrôle
Tout-ou-rien

Documentation et schémas