Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-P001005

Robinet-vanne à guillotine Clarkson modèle KGA Plus

Product Description

Bénéficiant des 35 ans d’expérience de mise en service du modèle KGA, le nouveau robinet-vanne pour effluents à usage intensif Clarkson KGA+ propose de nouvelles fonctions, notamment un joint d’étanchéité secondaire amélioré et des brides à face pleine

Caractéristiques

  • Le joint secondaire amélioré peut être lubrifié sans démontage, ce qui simplifie la maintenance du robinet.
  • Conception du corps à bride complète avec perçage de bride disponible incluant ASME B16.5, PN10 et PN16 (selon les normes DIN et BS), et Australian Table D et E (selon AS 2129) entre autres.
  • La conception simplifiée du corps en deux parties facilite les reconstructions.
  • Classe de pression supérieure possible en option avec certains matériaux d’opercule, jusqu’à 200 psi.
  • Répond à un large éventail d’exigences en matière d’abrasion, de corrosion, de température et de pression.
  • Peut s’utiliser dans des applications sèches ou humides, gérant facilement les particules denses et grandes, et les corps étrangers.
  • Isolement parfait ; une fermeture étanche testée totale garantit l’absence de fuites en aval.
  • Manchons en élastomère remplaçables sur site à usage intensif, avec raidisseur interne
  • La conception à double siège assure une étanchéité et un écoulement bidirectionnels.
  • L’écoulement continu élimine les turbulences et minimise la perte de charge dans le robinet.
  • Sièges sans zone morte afin d’éviter l’accumulation de particules et le blocage de l’opercule.
  • Aucune pièce métallique en contact avec les effluents en circulation.
Raccordement au procédé
À brides
Classe de fermeture
Zéro fuite
Pressure Rating
100 psi
End Connection
Flanged
Shutoff Class
Zero Leakage
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documentation et schémas