Crosby-P-P001004

Soupape de sûreté et de décharge à ressort et action directe pour gaz naturel Crosby série 82

Product Description

Soupapes de sûreté et de décharge à ressort et action directe haute performance pour applications de gaz naturel

Caractéristiques

  • Les performances d’étanchéité proches de la pression de consigne autorisent des pressions de service plus élevées, avec pour résultat une augmentation du débit du procédé et une optimisation du système.
  • La conception du corps en deux parties avec siège et joints facilement remplaçables réduit les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.
  • Le siège souple FKM assure une étanchéité répétable avant et après chaque cycle de décharge.
  • Étanchéité testée à 90 % ou plus de la pression de consigne.
  • Fabriquée selon les exigences de la section VIII UV du code ASME pour les applications de service sur gaz.
  • Capacités de décharge certifiées par le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.
  • Éléments de garniture de série en acier inoxydable 316 pour une résistance maximale à la corrosion.
  • Garniture conforme à la norme NACE MR-0175 (édition 2002) en option.
  • Service sur gaz uniquement. Levier de levage non disponible pour le service sur air.

Documentation et schémas