Damcos-P-Marine Control Cabinet

Armoire de contrôle Damcos™

Product Description

Avec l’armoire de contrôle Damcos, il est facile de centraliser le contrôle du système de contrôle-commande à distance des vannes des applications maritimes. Chaque armoire contient 1 à 4 rangées de collecteurs et prend en charge jusqu’à 120 vannes. Chaque électrovanne peut avoir une rétroaction d’indication à distance (VPI) et être isolée pour un fonctionnement d’urgence fiable et des réparations faciles afin de réduire vos temps d’arrêt. L’armoire comprend également des modules d’entrées-sorties intelligents et standard permettant toutes les fonctions liées aux cuves. Avec cette intelligence distribuée, le temps de réponse est optimisé.

Types de raccordement
Entrée de raccordement : P et T, raccordement d’armoire BSP 3/8"
Sortie de raccordement : A et B, raccordement manifold BSP 1/4"
Dimensions
S-xx 768 x (576 à 1920) x 384 mm D-xx/EL 1152/1920 x (1344 à 1920) x 384 mm Q-xx/EL 1536/1920 x (1152 à 1920) x 960 mm
Matériaux de fabrication
Structure et tôle en acier 2 et 3 mm
Poids
Voir la fiche de spécifications
Programme du produit
Programme de l’armoire de 4 à 120 contrôles divisés en simple, double et quadruple

Caractéristiques

  • Conception robuste basée sur des manifolds de stations modulaires, des structures en acier et une plaque de support de collecteur
  • Fonctionnalités de contrôle/isolation et de régulation
  • Communication vers un système de contrôle et de surveillance intégré
  • Élément essentiel du système de commande à distance de vannes d’Emerson
  • Manifold Cetop-3 disponible en aluminium, laiton acier inoxydable et préparé pour des blocs de contrôle, de retour et de compensation
  • Serrures à tournevis sur les portes avant (serrures DIN sur demande)
  • Électrovanne à faible taux de fuite (moins de 10 cm³/min)
  • Vannes d’étranglement/d’arrêt sur chaque station
  • Robinet de purge du système sur chaque rangée de manifold pour faciliter le désaérage
  • Connexions de la pompe à main pour un fonctionnement simple en cas d’urgence
  • Option de filtration d’huile et de pressiomètre sur chaque collecteur
  • Conçu pour résister aux conditions difficiles des environnements maritimes et soutenu par un réseau de service mondial

Documentation et schémas