Damcos-P-System Power Unit

Unité d’alimentation système Damcos™

Product Description

La maîtrise de vos besoins en matière de vannes maritimes est facile et standardisée grâce à l’armoire d’alimentation système Damcos. Construite sur une plate-forme modulaire standard, vous pouvez configurer et adapter vos capacités selon vos besoins via les actionneurs de votre système de contrôle-commande à distance de vannes et les armoires d’électrovannes.

Déplacement de l’huile
5,7 à 15,5 l/min
Types de raccordement
Raccord femelle P&T typique G 1/2"
Matériau du boîtier
Fonte et acier de construction
Poids
400 à 500 kg
Accumulateur
100 et 200 litres (autre sur demande)

Caractéristiques

  • Fonctions de redondance multiples pour améliorer la sécurité
  • Contrôle flexible assurant un fonctionnement simple
  • Structure accessible pour faciliter la maintenance
  • Structure compacte et flexible
  • Commande et livraison mondiales
  • Construite avec des composants standards
  • Conforme aux exigences mondiales et à toutes les approbations des principales autorités de classe
  • Contrôle automatique de la pression constante (135 bar)
  • Élément essentiel du système de contrôle à distance de vannes hydrauliques d’Emerson

Documentation et schémas