DeltaV-P-MX Controller

Contrôleur MX DeltaV™ série M

Product Description

Le contrôleur MX permet la communication et le contrôle entre les dispositifs de terrain et les autres nœuds du réseau de contrôle. Les stratégies de contrôle et les configurations système créées sur les systèmes DeltaV™ antérieurs peuvent être utilisées avec ce puissant contrôleur. Le contrôleur MX offre toutes les caractéristiques et les fonctions du contrôleur MD Plus, avec une capacité de contrôle doublée.

Caractéristiques de l’alimentation
Fournie par l’alimentation système via un support d’alimentation/de contrôleur à deux emplacements
Protection par fusibles
Fusibles 3 A non remplaçables
Dissipation de puissance
5 W typique, 7 W maximum
Montage
Dans l’emplacement de droite du support d’alimentation/de contrôleur
Mémoire utilisateur
96 Mo
Réseau de contrôle primaire
Connecteur RJ-45 à 8 broches
Réseau de contrôle redondant
Connecteur RJ-45 à 8 broches

Caractéristiques

  • Complète les contrôleurs MD/MD Plus et MQ existants. En effet, ce contrôleur de plus grande capacité a été conçu pour les applications nécessitant une capacité de contrôle supérieure :
  • Prend en charge une redondance 1:1 pour une plus grande disponibilité.
  • Unique car il s’identifie automatiquement au sein du réseau de contrôle DeltaV™.
  • Le contrôleur peut identifier tous les canaux d’interface d’E/S se trouvant sur le sous-système.

Documentation et schémas