DeltaV-P-OPC Mirror

DeltaV™ OPC Mirror

Product Description

OPC Mirror est une application logicielle conforme à OPC Data Access permettant à plusieurs serveurs OPC Data Access de communiquer entre eux. La norme OPC est fondée sur l'architecture de serveur client ; les clients OPC envoient et reçoivent des données provenant des serveurs OPC. À la façon d'un client bidirectionnel, OPC Mirror permet aux serveurs OPC de communiquer entre eux.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Il est possible d'envoyer et de recevoir des données en provenance de serveurs OPC.
  • Techniques de glisser-déposer en toute simplicité
  • Mécanisme de transfert de données à la fois rapide et efficace
  • Exécution sur n'importe quelle station de travail basée sur Windows XP/Server 2003 ou Windows Vista/Server 2008
  • Meilleure disponibilité des données OPC avec fonctionnement redondant
  • Prise en charge de serveurs compatibles avec OPC Data Access v1.0 et v2.0