DeltaV-P-SE4501

Bornier standard DeltaV™

Product Description

Le bornier standard peut être utilisé avec tous les types de modules de caractérisation. Pour le câblage traditionnel des instruments, les modules de caractérisation fournissent l’alimentation de la boucle via l’alimentation 24 Vcc distribuée en interne. Reportez-vous à la section Spécifications CHARM pour de plus amples informations sur le câblage.

Nombre de connexions
4 bornes à vis de 0,32-2,5 mm²
Longueur de fil dénudé
7 - 9 mm
Intensité maximale
2 A max. à 250 Vca max.
Couleur
Noir

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Fournit une alimentation en boucle par l’intermédiaire de l’alimentation de terrain 24 Vcc distribuée en interne
  • Tous les modules répondent aux spécifications anticorrosion G3 (environnement difficile) de la norme ISA 71.04-1985