Emerson-P-AgileOps

Logiciels de gestion d’exploitation AgileOps

Product Description

Pour exploiter au mieux vos opérations, vous devez disposer d’un système de contrôle-commande configuré de manière optimale en fonction de l’état du procédé. La puissante suite logicielle AgileOps™ d’Emerson surveille les performances opérationnelles, comme les systèmes d’alarmes et de sécurité, tout en fournissant un ensemble d’outils de rapports cohérents pour l’ensemble de l’entreprise.

Caractéristiques

  • Base de données AgileOps – Base de données en ligne compatible avec ISA 18.2 et CEI 62682
  • AgileOps Dynamics – Permet de modifier la configuration des alarmes en fonction de l’état de fonctionnement
  • AgileOps Alarm Shelving – Suppression temporaire avancée des alarmes pour réduire le nombre d’alarmes intempestives
  • AgileOps Performance Analytics - Surveillance des alarmes et des événements dans l’ensemble de l’unité, du site ou de l’entreprise
  • AgileOps Safety Integrity – Surveillance des dérivations et des verrouillages pour déterminer si le système de sécurité fonctionne normalement, s’il fonctionne dans un état dégradé ou si une fonction de sécurité est activée
  • AgileOps Operational Limits – Surveillance des dérivations, des verrouillages, des enveloppes de fonctionnement et des fenêtres d’exploitation d’intégrité
  • AgileOps est conforme aux normes API RP1167, CEI 62682 et ISA 18.2 et est conçu pour vous aider à respecter ces normes lorsqu’il est associé aux services de rationalisation des alarmes d’Emerson.
  • AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment DeltaV® et Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, MOD 5 de DOW et Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA et Yokogawa Centum VP. AgileOps propose également un connecteur générique pour les autres systèmes non répertoriés.

Documentation et schémas