Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les plaques de gestion d'équipement sont des appareils de sécurité intrinsèque qui utilisent la technologie d'identification par radiofréquence (RFID) pour permettre l'identification et le suivi numériques des équipements d'un site industriel.
Structure robuste : la plaque de gestion des équipements est fabriquée dans un phénoplaste résistant, adapté aux environnements industriels hostiles. Sa conception étanche lui permet de résister aux UV (norme ISO 4892-2), aux flammes (essai UL 94 VO), aux vibrations (norme CEI 68.2.6), aux chocs (norme CEI 68.2.29) et aux impacts (norme CEI IK 06).
Montage polyvalent : elle s'installe facilement sur les nouveaux assemblages préparés en usine ou sur une base existante au moyen d'un montage sur boîtier, sur arcade ou universel.
Sécurité intrinsèque : la plaque est certifiée pour un usage en zones dangereuses, dans les environnements poussiéreux et gazeux.
Interface utilisateur client : permet à l'utilisateur d'accéder en un clin d'œil à des informations précises sur les équipements grâce au logiciel Asset Connect, conçu pour communiquer avec la plaque de gestion d'équipement.
Identification de l'équipement : permet de connaître l'identité d'une vanne en un seul balayage et d'utiliser les informations détaillées fournies pour la gestion des stocks et la maintenance. La collecte d'informations sur les équipements gagne en sécurité, en rapidité et en précision. Vous limitez le recours à la saisie manuelle des données au crayon sur une feuille, qui est à la fois coûteuse, fastidieuse et sujette aux erreurs.
Sécurité et efficacité : obtenez des informations sur les vannes situées dans des endroits difficiles d'accès ou dans des zones dangereuses en scannant la plaque à bonne distance. Le lecteur portable RFID vous permet de lire et de modifier des plaques, et d'enregistrer en temps réel des notes de réparation et de nouvelle certification. Évitez la tâche fastidieuse consistant à repérer ou à gratter des plaques signalétiques pour déceler des informations sur les équipements.
Maintenance proactive : les données à jour et exactes sur les équipements permet d'adopter une approche plus proactive de la maintenance et de la gestion d'un site.
En service : -40 °C à 85 °C Stockage : -40 °C à 90 °C
Fréquence de fonctionnement
860 à 960 MHz (universel)
Matériaux de fabrication
Boîtier de la plaque : PPS, sulfure de polyphénylène Support de montage : acier inoxydable 316 Vis de montage : acier et chromate de zinc conforme à la directive RoHS
Types de montage
Boîtier Arcade Universel
Distance minimale de lecture/d'écriture
Limite de lecture : 6,09 m Limite d'écriture : 0,30 m