Emerson-P-Automatic Drum Decant Units

Unités de décantation à tambour

Product Description

Les unités de décantation à tambour constituent un moyen mécanisé et automatisé d'ajouter de petits volumes d'additif à un mélange. Elles sont équipées de courroies transporteuses, de cellules de charge, de commandes, de cuves de rinçage et de lances pivotantes. Notre conception unique permet même de transférer certains des additifs les plus visqueux. Grâce aux fonctions automatisées de dosage, de rinçage et de transfert qu'offrent nos unités de décantation à tambour, vous pouvez accroître efficacité et sécurité.

Applications
Additifs liquides en petit volume dans le mélange/la fabrication de lubrifiant, le mélange/la fabrication de graisse, le mélange de produits chimiques de spécialité, le mélange agro-alimentaire ainsi que le mélange de produits chimiques et d'additifs
Plage de viscosité
Jusqu'à 15 000 centistokes
Précision du dosage
±1 kg
Technologie de dosage
Cellules de charge
Fluide résiduel
Moins de 2 kg après nettoyage
Travail réalisé
Conception/ingénierie de procédé, garantie de performance, approvisionnement des équipements, gestion de projet, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie et assistance
Champ d'application
Systèmes intégrés prêts à l'emploi avec garantie de performance, cellules de charge, courroies transporteuses, cuves de rinçage, lances de décantation, pompes, vannes, instruments, câbles et système de contrôle-commande
Produit
Additifs liquides emballés dans des tambours ou des réservoirs portatifs

Caractéristiques

  • Transférer les additifs les plus visqueux jusqu'à 15 000 centistokes.
  • Réduire la variation des mélanges, maximiser l'utilisation des additifs et éliminer les erreurs manuelles grâce aux systèmes de dosage très précis.
  • Exécuter des transferts complets grâce aux appareils inclinables pour offrir la possibilité aux tambours obliques de transférer entièrement les additifs et de les utiliser complètement.
  • Éliminer les erreurs manuelles grâce au réglage automatique des paramètres d'alignement et aux fonctions de vérification des additifs que propose le système de contrôle-commande.
  • Augmenter la flexibilité opérationnelle grâce aux trois modes de fonctionnement, à savoir le mode manuel, le mode semi-automatique et le mode automatique.
  • Améliorer l'efficacité opérationnelle en sélectionnant jusqu'à 9 phases de contrôle différentes en fonction des prérequis des recettes.
  • Réduire la contamination et diminuer les temps d'arrêt entre les lots grâce aux technologies de nettoyage en place pour le rinçage des cuves.

Documentation et schémas