Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-EP-3704

Entrée analogique RSTi-EP, 4 canaux RTD 16 bits avec diagnostics, 2, 3 ou 4 fils

Product Description

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de températures de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité Plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Numéro de référence
EP-3704
Nombre et type d'entrées analogiques
4 points ; RTD (2, 3 ou 4 fils) avec Diagnostics
Résolution et vitesse
16 Mo ; 36 à 240 mS réglable
Consommation de courant Isys et Iin
8 mA 20,4 – 28,8 Vcc ; 20 mA 24 Vcc
Redondance du système
PNSR
Capacités supplémentaires
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni1000, Cu10, et résistances avec 40 Ω, 80 Ω, 150 Ω, 300 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ

Caractéristiques

  • Support pour PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP et EtherCAT
  • Plage de températures de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Installation Plug-and-play

Documentation et schémas