Emerson-P-EPXCPE220

Contrôleur PACSystems™ RSTi-EP CPE220

Product Description

Utilisant le même runtime et la même chaîne d’outils haute performance que le grand contrôleur PACSystems RX3i, le contrôleur compact RSTi-EP CPE220, fournit une grande capacité d’automate programmable industriel (API) dans un facteur de forme réduit, économique et prêt pour l’IIoT, permettant ainsi aux fabricants de machines (OEM) de ne pas avoir à sacrifier la performance pour le prix. Avec sa sécurité par conception, sa programmation ouverte et ses communications ouvertes, il simplifie la connectivité aux plates-formes logicielles d’analyse externes tout en réduisant les coûts et la complexité pour les équipementiers et les utilisateurs finaux. Le CPE220 comporte 2 Mo de mémoire utilisateur, gère jusqu’à 32 appareils PROFINET et jusqu’à 2 048 entrées/sorties numériques et 32 128 entrées/sorties analogiques.

rohs
Numéro de référence
EPXCPE220
Type de montage
Fond de panier intégré
Mémoire utilisateur
2 Mo de NvRAM
Système d’E/S
E/S tout ou rien 2 048 bits, 32 128 mots pour les E/S analogiques
Modules locaux d’E/S
64
Support de redondance
Maître MRP/Client
Ports Ethernet
Un port 100/1 000 Mbit/s et un commutateur à 2 ports 100/1 000 Mbit/s
Protocoles Ethernet
Client/serveur SRTP, Modbus TCP, OPC UA Secure, EGD, PROFINET, HART passthrough, station de sortie DNP3
Port série/protocoles
Un port série RS232/ASCII, Modbus RTU-Asservi
Interface USB
Deux USB A2.0
Carte mémoire
Un Micro-SD
Environnement
-40 °C à 70 °C
Alimentation
24 Vcc +/-25 %
Certifications
UL, cUL, UKCA, FCC, RoHS, FCC, Reach, UL HaxLoc C1D2, ATEX Zone 2
Certifications maritimes
ABS, BV, DNV GL

Caractéristiques

  • Des outils de programmation tels que la programmation par balises, une bibliothèque de codes réutilisables et un mode d’édition de test pour améliorer le dépannage en ligne
  • Un environnement convivial qui peut accroître la flexibilité de la conception et améliorer l’efficacité et la productivité de l’ingénierie
  • Capacités de mise en réseau des E/S en temps réel, avec désormais jusqu’à 3 ports Ethernet à 1 Gbit/s, avec prise en charge intégrée de PROFINET, OPC UP, Modbus/TCP et DNP3, et possibilité d’ajouter facilement des appareils tiers.
  • Effectuez des mises à jour d’applications pour l’ensemble du parc par le biais d’une clé USB sans jamais connecter d’ordinateur portable. Stockez les variables d’application sur une carte SD à partir de la logique utilisateur, ce qui permet des paramètres de réglage individuels des appareils portables.
  • Certification Achilles 2 pour la robustesse contre les attaques de service. Démarrage sécurisé pour empêcher les applications malveillantes et les systèmes d’exploitation « non autorisés ». La prise en charge standard des communications chiffrées sécurisées OPC UP permet de surveiller et de contrôler l’application depuis n’importe quel endroit et en toute confiance.
  • Plus de 40 types de modules d’E/S et de modules d’interface spécialisés, notamment IO-Link, permettent de connecter en un clin d’œil des capteurs et des appareils pour une application spécifique.