Emerson-P-IC200CPU001

VersaMax CPU001 avec 34K de mémoire utilisateur configurable

Product Description

Contrôleur polyvalent conçu pour être utilisé facilement et prenant en charge un large éventail de modules d'extension E/S et d'options de communication.

Numéro de référence
IC200CPU001
Dimensions (L × H en mm)
66,8 × 128
E/S Points distincts
2048 Entrée, 2048 Sortie
Bits internes discrets
1024 points
Bits temporaires logiques
256 points
Bits globaux logiques
1280 points
Mémoire configurable (programme, registres, E/S Mots analogiques)
Maximum 34 K octets
Vitesse d'exécution booléenne
1,8 m/K (typique)
Point flottant
OUI
Survol
OUI
Ports intégrés
RS-232, RS-485
Communications intégrées
SNP Esclave, RTU, série E/S
Type de stockage de mémoire
Flash du système, mémoire vive sauvegardée par batterie
Horloge en temps réel sauvegardée par batterie
OUI
Précision de l'horloge en temps réel (pour les fonctions de minuterie)
100ppm (0,01 %) ou +/- 9sec/jour
Précision de l'horloge à l'heure du jour
100ppm à pleine température

Caractéristiques

  • Mémoire flash non-volatile pour le stockage des programmes
  • Programmation dans le diagramme en échelle et liste d'instructions
  • Batterie de secours pour le programme, les données et l'horloge
  • Interrupteur marche/arrêt
  • Fonctions de données à virgule flottante (réelles)
  • Communications RS-232 et RS-485 intégrées
  • Prend en charge le dispositif EZ Program Store (IC200ACC003)
  • Hauteur de 70 mm en cas de montage sur rail DIN avec alimentation électrique