RXi2 - UP PC Industriel : 0 fente, i3, RAM de 8 Go, SSD de 128 Go, pas d'OS

Product Description

L'IPC RXi2-UP fournit des capacités de calcul de moyenne à haute performance pour exécuter des applications IHM, d'historisation et d'analyse directement sur la machine et assurer le contrôle en temps réel des opérations critiques. Doté d'une RAM DDR4-2133 pouvant atteindre 32 Go avec ECC, et d'une forte capacité de rendu graphique, l'IPC RXi2-UP est conçu pour les environnements industriels exigeants et est adapté aux systèmes de taille moyenne à grande taille ayant de sérieux besoins de visualisation.

Numéro de référence
R2U0N1B0A1T0A
Processeur
Dual Core i3-7102E, 2,1 GHz
Mémoire
8 Go de DDR4-2400
Mémoire externe
SSD de 128 Go
Ethernet
4 canaux de 1 Gigabit Ethernet - RJ-45 standard (SFP optionnel), 1 canal de 1 Gigabit Ethernet avec capacité de gestion à distance - RJ45
USB
4 x USB externe (4 USB 3.0), 2 x USB interne (2 USB 2.0)
Interfaces série
2xRS232, 5xRJ45
Fente de communication
0 fente

Caractéristiques

  • CPU de 7ᵉ génération d'Intel Core i3, i5, i7 et Xeon
  • Fonctionnement sans ventilateur
  • Ports 5 Gigabit Ethernet (quatre avec Time SYNC IEEE1588 et 802.1AS)
  • 0, 1, 2 ou 4 fentes d'expansion PCIe
  • Technologie brevetée de refroidissement des CPU