Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-RiskFram Liquids HCA Analysis Software

Logiciel RiskFrame™ Liquids HCA Analysis

Product Description

Le logiciel RiskFrame™ Liquids HCA d’Emerson (anciennement GeoFields) localise avec précision les segments des pipelines dans les zones à haut risque pour les liquides (LHCA). Cette solution avancée utilise la mise en mémoire tampon de proximité pour déterminer où le pipeline se trouve à proximité immédiate des zones à haut risque pour les liquides (LHCA) et donne un aperçu sur les impacts localisés et immédiats. Le logiciel prend en compte le niveau d’impact ainsi que le type d’impact, offrant ainsi une approche approfondie, prudente et justifiable de la modélisation des impacts. Les résultats comprennent une analyse complète et une documentation approfondie, y compris la mise en place de tous les résultats sur la carte et sur des feuilles d’intégrité détaillées en tant que segments d’impact stationnés, permettant aux entreprises de réduire les risques en toute confiance tout en maintenant une exploitation plus sûre des pipelines.

Caractéristiques

  • Pour déterminer les zones à haut risque sur lesquelles un pipeline a un impact direct et la distance spécifiée entre le pipeline et les zones à haut risque, le logiciel utilise la mise en mémoire tampon de proximité pour déterminer avec précision l’effet d’un impact immédiat et localisé.
  • À des fins de modélisation, le logiciel désigne des points de rejet potentiels le long du pipeline, avec ces points uniformément espacés à une masse volumique élevée et complétés par d’importantes caractéristiques de terrain (p. ex. des passages d’eau).
  • Le volume potentiel de rejet est modélisé à chaque point, cette analyse tenant compte des effets de terrain (p. ex. l’accumulation dans les vallées) ainsi que des volumes supplémentaires qui pourraient être rejetés en raison d’autres facteurs (p. ex. la surpression).
  • La caractéristique Wave-front Overland Spread™ fournit une analyse sophistiquée des déversements qui tient compte des fronts d’onde, de l’accumulation aux points bas, de la diffusion dans plusieurs directions et du fait qu’il reste un volume résiduel.
  • La modélisation avancée du transport hydraulique fournit une analyse précise du trajet que prendrait un rejet dans un système d’eau de surface en déterminant les interactions complexes entre les segments des cours d’eau, les lacs, etc.
  • Des rapports détaillés comprennent des feuilles d’alignement de l’intégrité qui se rapportent directement à la carte et indiquent les segments susceptibles d’avoir un impact sur une zone à haut risque (HCA) ; ces segments apparaissent sous forme de barres rouges et sont organisés par type de zone à haut risque (HCA).

Documentation et schémas