Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-RiskFrame Analyst Software

Logiciel RiskFrame™ Analyst

Product Description

Le logiciel RiskFrame™ Analyst d’Emerson (anciennement GeoFields) offre un accès facile à la bibliothèque d’enquêtes d’inspection en ligne de l’entreprise de la part de n’importe quel fournisseur, permettant ainsi aux utilisateurs de découvrir les défauts des pipelines, de faire des requêtes sur les anomalies par critères, d’organiser celles-ci selon les classifications de l’Administration de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses (PHMSA) et de créer une feuille de fouille pour toute anomalie enregistrée. Ces solutions avancées permettent aux utilisateurs d’analyser et d’identifier rapidement les défauts critiques du pipeline en profitant d’un ensemble de puissants scripts de modélisation ArcGIS d’Esri®. Les résultats des requêtes sont triés à travers l’utilisation de cartes, de tableaux et de graphiques. La classification des défauts est publiée dans la base de données de l’entreprise pour faciliter le suivi des défauts importants et peut être analysée par un ingénieur via l’interface conviviale qui permet d’accéder à des outils de requête intuitifs. De plus, tous les résultats sont exportés et des feuilles de fouilles sont créées de manière dynamique afin de fournir aux équipes sur le terrain les informations nécessaires pour y effectuer les activités de maintenance.

Caractéristiques

  • Indépendant des fournisseurs d’enquêtes : RiskFrame Analyst est basé sur une norme de données ouvertes ; les données de n’importe quel fournisseur sont prises en charge.
  • Les utilisateurs peuvent examiner et regrouper les données du fournisseur par type d’outil ou tout autre attribut d’enquête.
  • La comparaison de relevés multiples permet aux utilisateurs de comparer les résultats de différents enquêtes.
  • Les requêtes définies par l’utilisateur et les modèles personnalisés permettent aux utilisateurs de traiter rapidement les défauts critiques.
  • L’intégration avec Alignment Sheet Generator permet aux utilisateurs de générer des feuilles de fouilles pour les défauts sélectionnés.

Documentation et schémas