Enardo-P-FVFA Series

Pare-flamme bout de ligne Enardo™ série FVFA

Product Description

Les pare-flammes de bout de ligne (FVFA) Enardo sont conçus pour permettre une ventilation libre en association avec la protection contre les flammes pour les applications de ventilation verticale. Ces pare-flammes sont installés en haut de la ligne d'évent ou au sommet d'un bac de stockage. Ils sont habituellement utilisés pour les applications de fin de ligne lorsque la pression de service du système se rapproche des niveaux atmosphériques et lorsqu'il est peu probable que la flamme se stabilise sur un élément pare-flamme pendant une longue période.

Dimensions
3/4 po à 36 po
Matériaux du boîtier
Aluminium | acier au carbone | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Matériaux de cellule
Aluminium | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Groupes de gaz
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Options
Bouchons de vidange, prises de pression, raccords divers, revêtements de protection, caractéristiques spécifiques

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Débit maximum
  • Faible perte de charge
  • Nettoyage facile
  • Moins d'obstruction
  • Moins d’entretien
  • Conception à élément simple
  • Cellule d'inflammation facile à retirer
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS