Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Enardo-P-Model 952 Marine

Soupape de respiration pour système de régulation de vapeur maritime Enardo™ modèle 952

Product Description

La gamme de soupapes de respiration pour système de régulation de vapeur maritime Enardo est spécialement conçue pour répondre aux exigences de la réglementation CFR33 partie 154 applicable aux systèmes de régulation de vapeur maritime de la garde côtière des États-Unis. Cette soupape de respiration inclut un pare-flamme en acier inoxydable 30x30 pour l'orifice d'entrée, des joints d'étanchéité internes en téflon et des pièces en acier inoxydable 316.

atex-certification
Dimensions
2 po à 12 po
Matériaux du boîtier
Aluminium | Fonte GS | Acier inoxydable | Acier carbone
Débit de fuite
Dépasser la norme de fuite de 1 SCFH au point de consigne de 90 %
Matériaux du poids
Acier inoxydable
Matériaux du siège et de la palette
Acier inoxydable 316
Matériaux du joint et du joint d'étanchéité
Téflon FEP
Réglages de la dépression
0,5 à 32 once(s)/pouce carré
Options
Revêtement spécial, Matériau du poids, Matériel, Matériau du joint d'étanchéité, résines FRP, Trace ou gaine à vapeur

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Spécialement conçue pour répondre aux exigences maritimes de la garde côtière des États-Unis
  • Pièces internes PPS pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Système de guidage Saber d'une course de soupape précise
  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5