Fisher-P-66R

Détendeurs-régulateurs de récupération de vapeurs série 66R de Fisher™

Product Description

Les détendeurs-régulateurs de récupération de vapeurs de la série 66R réagissent à toute variation de pression de gaz inerte et les vannes d'admission s'ouvrent ou se ferment pour contrôler le débit de gaz inerte hors de la cuve.

ped

Caractéristiques

  • Point de consigne bas
  • Grande précision
  • Conception simple
  • Débits élevés
Diamètre et matériaux du corps
Fonte, acier ou acier inoxydable
NPS 2 / DN 50
NPS 3 / DN 80
NPS 4 / DN 100
Extrémité de raccordement
NPT, CL125 FF, CL150 RF
Pression amont maximale
Type 66R : 8 psig / 550 mbar
Type 66RR : 10 psig / 690 mbar
Plages de réglage
Type 66R : 2" CE à 3 psig / 5 à 207 mbar dans six plages
Type 66RR : 3" CE à 3.25 psig / 7 à 224 mbar dans sept plages
Prise d'impulsion
Type 66R : Interne (Standard) ou Externe
Type 66RR : Externe
Limites de température
Nitrile: -20° à 180 °F / -29° à 82 °C
Fluorocarbone (FKM) : 40° à 300 °F / 4° à 149 °C
Poids approximatifs du 66R
NPS 2 / DN 50 NPT : 50 lbs / 23 kg
NPS 3 / DN 80 NPT : 100 lbs / 45 kg
NPS 4 / DN 100 NPT : 155 lbs / 70 kg
Poids approximatifs du 66RR
NPS 2 / DN 50 NPT : 65 lbs / 29 kg
NPS 3 / DN 80 NPT : 115 lbs / 52 kg
NPS 4 / DN 100 NPT : 170 lbs / 77 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas