Soupapes internes Fisher™ Jet Bleed types C471 et C477

Product Description

Ces soupapes sont généralement utilisées sur les entrées et les sorties de camions-citernes et d'autres transports, ainsi que sur les larges réservoirs stationnaires. Elles peuvent être utilisées également sur canalisations. Ces soupapes sont conçues pour être utilisées avec du propane, du butane ou de l’ammoniac à température ambiante ; elles peuvent également être utilisées avec d’autres gaz comprimés mais l’utilisateur doit au préalable obtenir l'autorisation de nos services.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

ul-listed

Caractéristiques

  • Zone brevetée d'équilibrage rapide par buse de purge
  • Facilité d'entretien exceptionnelle
  • Fermeture en cas de débit excessif
  • Fonctionnalité antiretour
  • Garniture de demi-arbre en polytétrafluoroéthylène (PTFE) à ressort
  • Bagues Rulon® à patins d'usure en PTFE aux points d'usure clés
  • Actionneurs d'ouverture/fermeture de vannes manuels, à câble ou pneumatiques
  • Bouchons ou liaisons à fusible thermique fondant entre 212 et 220 °F / 100 et 104 °C pour permettre la fermeture de la vanne en cas d'incendie au niveau de la vanne
Diamètres du corps et types de raccordement
Entrée : MNPT 2 ou 3"/ DN 50 ou 80
Sortie : FNPT 2 ou 3" / DN 50 ou 80
Pression d'entrée maximale admissible
27,6 bar (eau-huile-gaz)
Limites de température
-20 à 150 °F/-29 à 66 °C
Poids approximatifs
Tailles 2" / DN 50:
Type C471 : 11 lbs / 5 kg
Type C477 : 9 lbs / 4 kg
Tailles 3" / DN 80 :
Type C471 : 21 lbs / 10 kg
Type C477 : 16 lbs / 7 kg

Documentation et schémas