Fisher-P-CP200

Détendeur sous pression Fisher™ série CP200

Product Description

Le détendeur sous pression de la série CP200 Fisher est adapté à de nombreuses applications de détente, notamment les installations commerciales et institutionnelles légères. De nombreuses configurations sont disponibles grâce aux multiples dimensions de raccordements du corps, réglages de pression et diamètres d'orifices. Le composant de la série CP200 offre une grande précision pour une utilisation dans des applications de mesure par pression fixée (facturation par pression fixée).

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Grande sélection de dimensions de corps NPT
  • Pose et maintenance aisées
  • Outils standard suffisant pour le réglage de la pression et le démontage des orifices
Configurations disponibles
Détendeur autonome, sans soupape, soupape partielle, prise d'impulsion interne, Secondary Seat
Dimensions du corps et types de raccordement
3/4 NPT, 3/4 x 1 NPT, 3/4 x 1-1/4 NPT, 1 NPT, 1 x 1-1/4 NPT, 1-1/4 NPT
Pression amont maximale
12,1 bar
Pression aval maximale
Pression de secours dans le boîtier : 1,7 bar
Admissible sans endommagement des pièces : 1,7 bar
Service : 1,4 bar
Plage de pression aval
0,07 à 0,14 bar
Limites de température
-29 à 66 °C
Poids approximatif
5 kg

Documentation et schémas