Fisher-P-D and DA

Vannes de régulation Fisher™ D & DA

Product Description

Les vannes haute pression Fisher D et DA avec clapet à simple siège sont souvent utilisées dans les secteurs de la production de pétrole et de gaz. Ces vannes sont particulièrement utiles soit pour l’étranglement ou la commande marche/arrêt des fluides ou gaz qui sont granuleux, visqueux ou qui ont tendance à s’accumuler sur les pièces internes des vannes. La vanne DA est également utile pour les tuyauteries d’angle ou d’autres applications dans lesquelles une vanne auto-vidangeable présente un avantage.

Certifications
DESP (Directive Équipements sous pression), CUTR, ATEX, CRN
Service critique
Service sale, érosif
Caractéristiques de débit
Pourcentage égal
Matériau
Acier au carbone
Température de service
Température normale
Classe de pression
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500, 3 600 psi CWP, 6 000 psi CWP
Type de raccordement au procédé
Fileté, à brides, SWE (extrémités à emboîtement soudé), RTJ
Classe d’arrêt
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1, NPS 2
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le guidage de masse aligne le clapet dans le siège pour les applications à perte de charge élevée. Le siège vissé entoure complètement le joint de siège.
  • Le joint chapeau/corps vissé permet d’effectuer les réparations ou la maintenance avec un minimum d’outils.
  • La vanne est disponible avec des éléments internes VTC (céramique) pour l’utilisation dans les applications très érosives. Le clapet est également disponible avec un embout en carbure de tungstène, tandis que le siège peut être équipé d’un insert plein diamètre en carbure de tungstène pour le service érosif.
  • Les constructions du corps de la vanne et de l’extrémité de raccordement sont disponibles en version conforme aux normes API et ASME.
  • Les matériaux internes et de boulonnerie sont par défaut conformes aux normes NACE pour toutes les applications. Ces matériaux sont conformes aux exigences de la norme NACE MR0175-2002.