Fisher-P-enviro-seal

Systèmes de garniture de vannes de régulation ENVIRO-SEAL™ de Fisher™

Product Description

Les systèmes de garniture à faible émission fugitive ENVIRO-SEAL et HIGH-SEAL de Fisher offrent des capacités d’étanchéité exceptionnelles. Ces systèmes s’installent facilement dans vos vannes existantes ou peuvent être achetés avec de nouvelles vannes. Les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL et HIGH-SEAL permettent d’étanchéiser votre procédé afin de conserver un fluide de procédé précieux et de protéger l’environnement contre l’émission de fluides dangereux ou polluants. La longue durée de vie et la fiabilité de ces systèmes réduisent également les coûts de maintenance et les temps d’immobilisation.

Caractéristiques

  • Conformité à la loi sur la qualité de l’air : l’excellente étanchéité de la tige du système de garniture d’étanchéité ENVIRO-SEAL permet de contrôler les émissions en dessous du seuil minimum de 100 ppm (parties par million) fixé par l’EPA. Les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL assurent une excellente étanchéité de la tige afin d’éviter la perte de fluide du procédé.
  • Durée de vie améliorée : les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL et HIGH-SEAL, couplés à une tige à surface très lisse et à faible émission fugitive, offrent une longue durée de vie et une maintenance très faible. Les faibles émissions fugitives assurent une charge constante sur la durée de vie du matériau de garniture. Cela réduit considérablement ou, dans de nombreuses applications, contribue à éliminer le besoin de réglage et de maintenance du fût de garniture. La garniture installée offre d’excellentes performances en termes d’étanchéité, de guidage et de transmission de la force de charge.
  • Installation facile dans les vannes existantes : toutes les pièces nécessaires à l’installation des systèmes dans les vannes existantes sont disponibles dans un kit pratique.
  • Adaptable à de nombreuses applications : les systèmes ENVIRO-SEAL sont disponibles avec des garnitures en PTFE, graphite ULF ou duplex pour des tiges de vanne de diamètre de 9,5 à 31,8 mm (3/8 à 1-1/4 pouce) sur les vannes CL125 à CL600. Les systèmes HIGH-SEAL avec garniture en graphite ULF sont disponibles pour les tiges de vanne de 9,5 à 50,8 mm (3/8 à 2 pouces) de diamètre sur les vannes CL600 à CL2500. Tous les systèmes de garniture en PTFE ENVIRO-SEAL peuvent être utilisés dans un service sous vide avec des bagues de garniture dans l’orientation standard. Il n’est pas nécessaire d’inverser les bagues de garniture en PTFE.
Matériau
PTFE, graphite ULF, duplex
Diamètres des tiges de vanne
9,5 à 127 mm (3/8 à 5 pouces)
Classe de pression
CL125 à CL2500
Certifications
ISO 15848, FCI 91-1, API
Plage de température du procédé
Consultez les bulletins et les directives de sélection ci-dessous

Documentation et schémas