Fisher-P-EZL

Détendeur Fisher™ série EZL pour applications de basse pression

Product Description

Le détendeur Fisher de série EZL est un composant de précision, piloté, à compensation de pression et à siège souple. Il est conçu spécifiquement pour les applications de distribution de gaz naturel telles que les postes de détente de zones résidentielles et les appareils de mesure des secteurs commerciaux et industriels. Il prend en charge une basse pression différentielle, un fonctionnement homogène et fiable, une fermeture étanche et présente une longue durée de vie.

Schémas et modèles CAO du type EZL : Cliquez ici
Schémas et modèles CAO du type EZLOSX : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Applications de basse pression différentielle : régulation précise à des pressions différentielles de 0,2 bar
  • Fermeture étanche parfaite : un bouchon en métal à bords tranchants et un siège souple assurent une fermeture étanche testée pour les applications nécessitant une fermeture positive, telles que les systèmes à cul-de-sac.
  • Absolument pas de purge vers l'atmosphère : élimine les nuisances et le gaspillage de gaz de purge vers l’atmosphère en utilisant un système de contrôle-commande piloté qui purge 100 % du gaz dans le système en aval.
  • Maintenance sans démontage : conception d'entrée supérieure simplifiant la procédure de maintenance. Les éléments internes peuvent être inspectés, nettoyés et remplacés sans retrait du corps de la canalisation.
  • Contrôle précis de pression : fournit une pression aval stable et précise, indépendamment des variations de charge ou de pression amont.
  • Indicateur de course : simplifie l'inspection et le dépannage du circuit en service
  • Classe de pression totale : la classe de pression égale amont et aval de 20 bar permet une sélection plus facile et ne nécessite aucune procédure spéciale de démarrage ou d’arrêt.
  • Configurations intégrales de relais déclencheur : le type EZLOSX interrompt l'acheminement en gaz en cas de surpression ou de sous-pression.
Configurations disponibles
Type EZL : plage de régulation de 7" CE, 17 mbar à 20,7 bar
Type EZLOSX : type EZL avec relais déclencheur intégré de type OS2
Dimensions du corps et types de raccordement
Dimensions du corps : NPS 2, 3 ou 4 / DN 50, 80 ou 100
Matériau du corps de la soupape principale : acier WCC ou fonte
Types de raccordements : NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF, CL600 RF ou CL125 FF
Pressions maximales autorisées
Pression amont : 20,0 bar
Pression aval (boîtier) : 20 bar
Pression de secours du boîtier : 20 bar
Pression différentielle de service : 20 bar
Plage de pression aval
0,02 à 24,1 bar
Limites de température
-29 à 82 °C

Documentation et schémas