Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-R232E

Détendeur de service intégral 0,14 bar Fisher™ type R232E

Product Description

Les détendeurs type R232E sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfié. L'unité est adaptée à la réduction de la pression du réservoir à une valeur de 0,14 bar en aval, au moyen d'un système intégral 0,14 bar. Conçue pour des installations résidentielles à charges légères. Grâce à leur taille compacte, ces détendeurs sont idéaux pour les applications n'offrant que peu de longueurs droites. L'évent à crépine de premier étage est orienté vers le bas et l'évent de deuxième étage est orienté vers l'aval en standard.

Caractéristiques

  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Prises de manomètre amont/aval pour des vérifications simplifiées du système
  • Meilleure régulation
  • Facilité d’installation
  • Protection supérieure contre les surpressions
  • Résistant à la corrosion
  • Flasque de purge positive
  • Durabilité
Dimensions du corps (amont x aval) et types de raccordement
1/4 pouce x 1/2 pouce FNPT, FPOL x 1/2 pouce FNPT
Pression d'entrée maximale admissible
17,2 bar
Plages de pression aval
0,07 à 0,15 bar
Capacité
550 000 BTU/h
Diamètre d'évent
1er étage : raccord conique inverse 7/16-24
2e étage : 3/8" NPT à crépine
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
Avec FPOL : 865 g
Avec raccord NPT : 671 g

Documentation et schémas