Fisher-P-T205VB

Casse-vide Fisher™ série T205VB

Product Description

Les casse-vide série T205VB sont utilisés pour le contrôle précis des applications de service à faible capacité et basse pression où l’augmentation du vide doit être limitée.

Caractéristiques

  • Pièces détachées communes avec les autres produits de la série T205
  • Réglage inviolable
  • Conversion facile
  • Contrôle précis des réglages de basse pression
  • Résistance à la corrosion
Diamètres du corps
NPS 3/4 / DN 20
NPS 1 / DN 25
Pression de service amont maximale
10,3 bar
Pression aval maximale (boîtier)
Fonte grise : 2,41 bar
Acier au carbone WCC, acier au carbone LCC ou acier inoxydable CF8M/CF3M : 5,17 bar
Pression aval maximale de sécurité (boîtier) pour éviter tout dommage aux pièces internes
2,41 bar
Limites de température
Nitrile (NBR)
Corps en fonte grise ou en acier au carbone WCC : -29 à 82 °C
Corps en acier au carbone LCC ou en acier inoxydable CF8M/CF3M : -40 à 82 °C

Chlorofluorocarbone (FKM) : 4 à 149 °C
Raccordement de la boîte à ressort
NPT 1/4”
Raccord de la boîte à membrane
NPT 1/2”
Poids approximatif
8,5 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas