Fisher-P-Y692

Système d'inertage par gaz Fisher™ de type Y692

Product Description

Le détendeur d'inertage par gaz de type Y692 est un détendeur à action directe avec prise d'impulsion interne ne nécessitant aucune ligne d'impulsion en aval. Il est utilisé pour une régulation précise de la pression sur des systèmes d'inertage à très basse pression. Le détendeur maintient une pression positive dans le réservoir en réduisant le risque d'affaissement de la paroi du réservoir.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

ped
atex-certification

Caractéristiques

  • Entretien et maintenance aisés
  • Précision de contrôle
  • Réponse rapide
  • Facilité d'installation
Diamètres du corps et types de raccordement
Fonte : NPS 1-1/2 / DN 40, NPT, NPS 2 / DN 50, NPT ou CL125 FFAcier et acier inoxydable : NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 ou 50, NPT, SWE (acier uniquement), CL150 RF, CL300 RF ou PN 16/25/40
Limites de température
NBR : -20 à 180°F / -29 à 82°C
FKM : 0 à 300°F / -18 à 149°C
FFKM : -20 à 300°F / -29 à 149°C
EPDM : -20 à 275°F / -29 à 135°C
Pression d'entrée maximale
150 psig / 10,3 bar
Pressions de sortie maximale (boîtier)
En service : 3 psig / 0,21 bar au-dessus du réglage de pression de sortie (contrôle)
Urgence : 15 psig / 1,0 bar
Plages de pression de sortie
1 pouce CE à 10 psig / 2 mbar à 0,69 bar en sept plages
Prise d'impulsion
Interne (standard) ou externe
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas