Fisher-P-Yarway 4300

Désurchauffeur de vapeur TempLow™ Yarway™ 4300 Fisher™

Product Description

Pour un contrôle précis et économique de la température de la vapeur, le désurchauffeur TempLow Yarway Fisher à sonde introduit automatiquement de l’eau de refroidissement dans le flux de vapeur en réponse à un signal de commande pneumatique ou électrique.

Service critique
État de vapeur
Caractéristiques de l’écoulement
Pourcentage égal, linéaire, pourcentage égal modifié
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1 / DN 25 x NPS 3 / DN 80
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Vanne d’angle
Matériau
Alliage
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Installation dans des conduites droites, verticales ou horizontales.
  • Le montage nécessite une hauteur libre minimale
  • Seuls les raccords standard sont utilisés pour toutes les dimensions : NPS 1 (DN 25) eau, NPS 3 (DN 80) vapeur.
  • Peu de composants sont nécessaires.
  • Aucune atomisation de vapeur ni aucun pipelinier (compliquant l’installation) n’est nécessaire.
  • Seulement 4 à 5 mètres de tuyauterie droite en aval.
  • L’évaporation rapide de l’eau permet de minimiser l’accumulation d’eau dans la conduite.
  • Un contrôle à moins de 6 °C de la saturation est possible.
  • Les buses en acier inoxydable trempé minimisent l’usure.
  • Le profil de pulvérisation optimisé avec technologie de buses à tourbillon à capacité variable assure une portée étendue. Le système offre un mélange optimal et une vaporisation rapide, quelles que soient les conditions d’écoulement.
  • Le retrait et le remplacement du cylindre de pulvérisation s’effectuent de façon simple sans qu’il soit nécessaire de remplacer l’ensemble de l’unité.