Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-P-P001182

Robinet à papillon maritime Keystone Figure 139

Product Description

Robinet à papillon à organes internes en bronze pour usage intensif dans des applications maritimes.

Caractéristiques

  • MIL-S-901C.
  • MIL-STD-167B.sur les organes internes sélectionnés seulement. Essais au feu selon le certificat n° HOU-1094 de Lloyds Register.
Certifications
ABS
Raccordement au procédé
Sans bride
Domaines d’application
Circulation de l’air, contrôle des ballasts, installations et services collectifs, vraquier
Matériau
Fonte, fonte GS, caoutchouc EPDM, Buna-N, cuproaluminium, acier inoxydable 316
Température de service
Jusqu’à 180 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe de fermeture
Zéro fuite
Normes
ASME B16.34, API 609
Dimensions de la vanne
NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 8/DN 200, NPS 16/DN 400, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 20/DN 500, 5”, NPS 10/DN 250, NPS 14/DN 350, NPS 18/DN 450, NPS 6/DN 150
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Papillon
Produits
Eau, vide, air
Tige
Joint torique

Documentation et schémas