O-Zgedney-P-gua-conduit-ob-ozg

Couvercles de boîtes de sortie de conduit O-Z/Gedney™ GUA

Product Description

Les couvercles de boîtes de sortie de conduit antidéflagrantes et résistantes aux flambées de poussière O-Z/Gedney™ GUA sont disponibles pour le montage de luminaires suspendus, transformant ainsi des boîtes de sortie en couvercles d'étanchéité. Cela contribue également à augmenter le volume de câblage interne. Ils sont conçus pour être utilisés avec des boîtes de sortie de conduit O-Z/Gedney™ GUA et sont fournis avec un joint torique.

Certifications et conformités NEC/CEC
Classe I, Division 1 et 2, Groupes C, D ; Classe I, Zone 1 et 2, Groupes IIA, IIB ; Classe II, Division 1 et 2, Groupes E, F, G ; Classe III
Matériaux et finitions standard
Corps en fonte malléable en zinc électroplaqué, vis de réglage en acier et joint torique buna-n : buna-n.
Options
Corps galvanisés à chaud ou mécaniques disponibles. Consultez les pages du catalogue pour plus de détails

Caractéristiques

  • Antidéflagrant, résistant aux flambées de poussière
  • Joint d’étanchéité torique fourni pour garantir l’étanchéité à l’eau
  • Utilisé avec les boîtes de sortie de conduit O-Z/Gedney™ GRA en fonte malléable
  • Les dispositifs GUAHC et GUAFC offrent des manchons à filetage NPT? permettant la fixation d’appareils d’éclairage suspendus (luminaires) sur les format 1/2 po, 3/4 po et 1 po
  • Le dispositif GUASC convertit les boîtes de sortie de conduit en fonte malléable de type GUA et de taille 1/2 po, 3/4 po et 1 po en raccords d’étanchéité à 25 % de remplissage
  • Le dispositif GUADC permet un volume de câblage interne supérieur aux formats 1/2 po, 3/4 po et 1 po