Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Paine-P-210-60-090 Compensated DP Transducer

Transducteur de pression différentielle Paine™ série 212-60-090

Product Description

Le transducteur de pression différentielle Paine™ 210-60-090 mesure la pression différentielle dans de nombreuses applications, telles que la rétroaction de position des actionneurs de vannes en environnements d'essais aéronautiques. Conçu avec deux éléments sensibles séparés pour mesurer la pression aux ports d'entrée, cet appareil fournit une sortie différentielle. Ce transducteur est également doté d'une conception unique de petite taille pour résister aux environnements difficiles.

Plage de mesure
344 bar maximum
Température de service
-53 °C à 121 °C
Fluides de procédé
Tout fluide compatible avec les appareils de la série 300 CRES, Buna-N-Rubber, 2024-T351 AL et 15-5 PH CRES
Orifice/raccord de pression
Montage sur manifold selon MIL-G-5514, Type II, Classe 2. Deux joints toriques MS28775-008 sont fournis avec chaque transducteur.

Caractéristiques

  • Une solution robuste qui résiste aux conditions difficiles pour des performances sur le long terme
  • La conception résistante aux chocs et aux vibrations permet un suivi très fiable et très précis de la pression dans de nombreuses conditions d'exploitation
  • Les options d'adaptateur de port offrent un vaste éventail de connexions d'applications
  • Design compact exclusif pour une installation facile
  • La conception compensée en température permet d'obtenir des mesures très précises de la pression
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas