Paine-P-220-30-020 Subsea Transmitter

Transmetteur de pression et de température pour exploitation sous-marine Paine™ 220-30-0020

Product Description

Entièrement submersible, le transmetteur de pression et de température pour exploitation sous-marine Paine™ 220-30-020 est une solution fiable de mesure de la pression et de la température pour des systèmes situés dans des zones sous-marines reculées. Doté d'une précision de mesure numérique, ce transmetteur utilise le protocole standard CANopen® comme interface d'instrumentation numérique pour exploitation sous-marine. De conception entièrement soudée, ce transmetteur assure un fonctionnement sous-marin à long terme et répond aux exigences API 17F / ISO 13628-6 et CiA® 443 (dispositif SIIS niveau 2).

Plage de mesure
0 à 1 034 bar
Température de service
-4 °C à 60 °C
Fluides de procédé
Compatible avec 17-4 PH et 15-5 CRES
Orifice/raccord de pression
220-30-020-01 : raccord autoclave femelle moyenne pression 3/8 po, 220-30-020-02 : raccord autoclave femelle haute pression 3/8 po

Caractéristiques

  • Transmetteur entièrement submersible conçu pour des mesures de la pression et de la température dans des systèmes situés dans des zones sous-marines reculées
  • Transmetteur conçu pour des performances cohérentes et des mesures numériques de grande précision
  • L'interface d'instrumentation numérique CANopen® pour exploitation sous-marine allie une grande fiabilité à une haute résolution
  • Conçu avec un raccord autoclave femelle 3/8 po pour répondre aux exigences standard de l'industrie
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas