Rosemount-P-3152N Pressure Transmitter

Transmetteurs de pression Rosemount™ 3152N pour le nucléaire

Product Description

Le transmetteur de pression Rosemount 3153N conçu pour la précision permet d'obtenir des mesures de pression analogique fiables dans les applications nucléaires. Ce transmetteur est conforme aux normes IEEE 323™-1974/1983/2003 et IEEE 344™-1975/1987/2004. Cet appareil permet également un contrôle strict de la qualité lors du procédé de fabrication, avec notamment la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques.

Signal de sortie
4-20 mA
Rangeabilité
Jusqu'à 1/10 (1/5 pour la plage 1)
Plage de mesure
Jusqu'à 13,79 MPa pour la pression différentielle, jusqu'à 27,58 MPa pour la pression relative, jusqu'à 27,58 MPa pour la pression absolue
Matériaux du boîtier
Acier inoxydable, aluminium
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Classification sismique
8,5 g ZPA
Classification du rayonnement
Rayonnement gamma TID 6,5 Mrad (65 kGy)
Température de pression/vapeur
Vapeur/Température 143,3 °C
Norme de qualification
Norme IEEE 323™-1974/1983/2003
Norme IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés à fournir des informations générales sur le produit uniquement et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Coordonnées
Pour obtenir les données les plus récentes, contactez Rosemount Nuclear Instruments, Inc. en composant le 1-952-949-5207 ou par courriel à l'adresse RNII.info@emerson.com

Caractéristiques

  • Ce transmetteur est conforme aux normes IEEE 323™-1974/1983/2003 et IEEE 344™-1975/1987/2004 du secteur
  • Il résiste à des conditions ambiantes extrêmes jusqu'à un rayonnement gamma TID de 6,5 Mrads et des niveaux sismiques (ZPA) de 8,5 g
  • Conçu pour résister à la pression et à la température de la vapeur pour une sécurité renforcée
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Le contrôle de la qualité inclut la traçabilité des pièces sous pression, le nettoyage spécial nucléaire et les essais hydrostatiques

Documentation et schémas