Rosemount-P-3155K Pressure Transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 3155K pour le nucléaire

Product Description

Le transmetteur de pression Rosemount 3155K est conçu pour fournir des mesures de pression précises dans les applications nucléaires. Également conçu pour fonctionner dans des environnements d'accidents graves, il offre des performances fiables et une longue durée de vie. Ce transmetteur est une solution durable conforme à la norme IEEE 323™-1974/1983/2003 et est capable de résister à une exposition aux rayons gamma TID jusqu'à 144,7 Mrads et à des niveaux sismiques (ZPA) allant jusqu'à 8,5 g.

Signal de sortie
4-20 mA
Rangeabilité
Jusqu'à 1/10 (1/5 pour la plage 1)
Étendue de mesure
Jusqu'à 13,79 Pa pour la pression différentielle, jusqu'à 27,58 MPa pour la pression absolue
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316
Classification sismique
Sismique 8,5 g ZPA
Classification du rayonnement
1,447 MGy (144,7 Mrad)
Température de pression/vapeur
Accident grave : 327 °F (164 °C)
Norme de qualification
Norme IEEE 323™-1974/1983/2003
Norme IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés uniquement à fournir des informations générales sur le produit et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Informations de contact
Pour obtenir les informations les plus récentes, contacter Rosemount Nuclear Instruments, Inc. au 1-952-949-5200 ou à l'adresse RNII.info@emerson.com 

Caractéristiques

  • Certifié selon la norme IEEE 323™-1974/1983/2003 pour une solution aux normes du secteur
  • Sa conception robuste lui permet de fonctionner dans les environnements hostiles d'accidents
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Résiste à une exposition aux rayonnements gamma TID de 1,517 MGy (151,77 Mrad) et à des niveaux sismiques (ZPA) allant jusqu'à 8,5 g pour satisfaire aux exigences du procédé
  • Conçu pour fonctionner par des températures allant jusqu'à 164 °C (327 °F) pour répondre aux demandes de l'application

Documentation et schémas