Rosemount-P-8600-Utility

Débitmètres à effet vortex Rosemount™ 8600

Product Description

Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8600 est optimisé pour les applications générales de mesure du débit et les utilités industrielles, notamment le débit de vapeur et de fluides propres. Le débitmètre à effet vortex 8600 offre des performances supérieures en matière de fiabilité et simplifie la maintenance avec une excellente immunité aux vibrations sans aucune pièce mobile. L’absence de lignes d’impulsion ou de réglage du zéro, et une vérification interne de l’électronique et du détecteur, viennent faciliter l’installation et offrir une meilleure visibilité du procédé.

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Produits
Précision de mesure
± 0,75 % du débit volumétrique pour les liquides
± 1 % du débit volumétrique pour les gaz et la vapeur
± 2 % du débit massique pour la vapeur à l’aide de l’option MultiVariable 8600 (MTA)
Étendue de mesure
1 à 30
Sortie
4-20 mA avec communications HART® 5
4-20 mA avec communications HART® 5 et sortie impulsions ajustable
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable – CF3M & CF8M
Choix de brides
ANSI Classe 150 et 300
DIN PN 10 et PN 40
Limites de température du procédé
-50 °C à 250 °C (-58 °F to 482 °F)
Plage de sonde de température utilisant le transmetteur MultiVariable 8600 (option MTA)
-40 à 427 °C (-40 to 800 °F)
Diamètre de ligne
1 à 8 po ; 25 à 200 mm

Caractéristiques

  • Fiabilité garantie et réduction des coûts, sans pièces mobiles à réparer ou maintenir
  • Élimination des lignes d’impulsion et des problèmes d’encrassement grâce à la technologie en ligne
  • Simplification de l’installation sans ligne d’impulsion, sans étalonnage sur site et sans réglage du zéro
  • Large gamme de débits prise en compte avec une grande étendue de mesure
  • Vérification électronique qui permet de simplifier le dépannage
  • Maintenance facile grâce à des tubes de mesure remplaçables
  • Montage déporté de l’électronique pour un accès facile

Documentation et schémas