Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-1208CN

Transmetteur de niveau et de débit Rosemount™ 1208CN – Radar sans contact (NPT)

1 191,00 €

Product Description

Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208CN a été spécialement conçu pour les applications de traitement de l’eau et d’eaux usées, d’utilités, et de niveau de base. Le technologie radar de mesure de niveau sans contact continue communique via un protocole 4-20 mA HART (2 fils) et dispose d’un raccordement fileté NPT 1 ½". Le Transmetteur Rosemount 1208CN fournit une mesure de niveau précise et fiable et des calculs de débit en canal ouvert dans un boîtier compact et submersible en PVDF avec des certifications Eau potable, FDA, EC 1935/2004. Le Rosemount 1208CN peut également être connecté à un contrôleur, tel que le modèle Rosemount de la série 3490.

Protocole de communication
4-20 mA HART® 2 fils
Interopérabilité
Raccords et accessoires de procédé vendus séparément. Consultez la Fiche de spécifications pour la liste complète des supports, câbles, brides, etc.
Raccordement au procédé
NPT 1-1/2”
Plage de mesure
15 m (49,2 pi)
Précision
±2 mm (±0,08 po)
Température de service
-40 à 176 °F (-40 à 80 °C)
Pression de service
-14 à 43 psi (-1 à 3 bar)
Matériaux en contact avec le procédé
PVDF
Indice de protection du boîtier
IP66/68 ; Type 4X/6P
Certifications/Homologations
Eau potable, FDA, CE 1935/2004, zone dangereuse (Zone 2 / Classe I Div II) (en instance). Consultez la Fiche de spécifications pour la liste complète des certifications et des homologations.

Caractéristiques

  • Conception compacte et robuste pour résister aux milieux difficiles, conçue pour fonctionner en extérieur et en immersion
  • Le système HART 4-20 mA à 2 fils facilite l’intégration aux systèmes nouveaux ou existants
  • La technologie radar sans contact garantit une solution sans entretien, résistante aux conditions du procédé telles que la masse volumique, la viscosité, la condensation, la température et la pression
  • Le raccordement au procédé NPT 1,5" est compatible avec une gamme de brides et d’adaptateurs
  • Conçu pour être facile à utiliser, aucune configuration complexe n’est nécessaire. Configuration en quelques minutes
  • Mesurez le débit dans les rigoles et les canalisations ouvertes à l’aide du logiciel intégré de mesure du débit
  • Le connecteur électrique M12 facilite l’installation, la mise en route et le remplacement du câble
  • Boîtier en PVDF pour résister à la corrosion dans les applications aquatiques et chimiques
  • Composition des matériaux approuvés pour eau potable permettant une utilisation dans les applications d’eau potable
  • La technologie Fast Sweep FMCW 80 GHz assurent un angle d’émission plus focalisé pour éviter les obstructions internes et en optimiser le traitement
  • L’ensemble Rosemount 1208 comprend les éléments suivants : Transmetteur Rosemount 1208, connecteur à fixation sur site M12 et contre-écrou. Des accessoires supplémentaires, comme des câbles et des supports de montage, sont disponibles ci-dessous

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 37 results for Pièces et accessoires
:
229,00 €
112,00 €
148,00 €
160,00 €
146,00 €
240,00 €
338,00 €
146,00 €
112,00 €
147,00 €