Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-hp-mechanical-fittings

Système de raccords d’accès mécaniques haute pression Roxar

Product Description

Le système de raccords d’accès mécaniques Roxar est conçu pour les produits de systèmes mécaniques de 2" d’utilisation courante et pour la récupération sous pleine pression de service à l’aide de l’outil de récupération mécanique Roxar (ou tout outil de 2" standard). Le système comprend des connecteurs creux/pleins, des raccords d’accès avec divers raccordements, des pressions nominales selon les matériaux, ainsi qu’une gamme de couvercles. Cela se traduit par une récupération efficace et sûre.

Documentation et schémas