Roxar-P-sam-acoustic-sand-monitor

Système de surveillance acoustique du sable Roxar™ SAM

Product Description

Le système de surveillance acoustique du sable Roxar SAM est un capteur non intrusif qui fournit des informations en temps réel sur le sable de production, permettant d’augmenter les taux de production de pétrole et de gaz et de réduire les événements d’érosion en surface. L’instrument de référence est basé sur une technologie acoustique et des algorithmes propriétaires qui traduisent le bruit du sable en données exploitables. Le Roxar SAM fournit une réponse immédiate à la production de sable qui permet le réglage du débit de production, la surveillance de l’efficacité du séparateur de sable et d’autres applications onshore et offshore en amont. Les données des instruments de référence peuvent être améliorées grâce à des détecteurs de corrosion et d’érosion Roxar SandLog et/ou Permasense.

iec-ex
Incertitude
±5 % (avec étalonnage de l’injection de sable)
Détection de particules
Généralement à partir de 15 µm (gaz) et 25 µm (liquide)
Vitesse d’écoulement
Minimum 1 m/s
Température de surface de la conduite
-40 °C à 290 °C (–40 °F à 554 °F)
Dimensionner
88 mm (DE) x 100 mm
Poids
3,0 kg
Tension d’entrée
100-240 Vca, 50/60 Hz/24 Vcc
Communication
Modbus RTU (RS485), analogique 4-20 mA et contact exempt de tension

Caractéristiques

  • Non intrusif, facile à installer
  • Données sur l’intensité et la quantification du sable faciles à comprendre
  • Quantification du sable en combinaison avec l’étalonnage de l’injection de sable
  • Possibilité de combinaison avec des moniteurs intrusifs de l’érosion par le sable et de la corrosion et avec le logiciel Fieldwatch pour un système complet de gestion de l’intégrité
  • Possibilité de combinaison avec des débitmètres polyphasiques Roxar pour le comptage en 4 phases, y compris du sable

Documentation et schémas