Sempell-P-P000135

Dispositif d’isolement de réchauffeur Sempell Dewrance

Product Description

Ces vannes offrent la configuration nécessaire pour les tests hydrostatiques, l’accès à des fins d’inspection, les procédures de nettoyage chimique et de purge à la vapeur, tout en assurant une faible perte de pression en service normal.

ped

Caractéristiques

  • Peu de pièces avec siège à passage intégral pour des performances optimales et une faible perte de charge
  • Fermeture d’isolement simple avec un goujon de levage
  • Performances améliorées
  • Dispositif d’isolement à faible coût
  • Méthode simple d’isolement avec passage intégral et faible perte de charge
  • Possibilité d’entrer dans le système de tuyauterie par le couvercle pour la purge de vapeur (nettoyage chimique)
  • La conception à chapeau autoclave sous pression assure une fiabilité maximale avec un minimum de maintenance
  • Aucune pièce de rechange nécessaire (autre que le chapeau autoclave)
Certifications
ASME B31.1, DESP, India Boiler Registration, CE
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Matériau
Alliage, acier carbone, métal, acier
Classe de pression
ASME
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
6" (DN150) et plus
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Type de vanne
Produit d’ingénierie, robinet-vanne