Robinet à soupape Sempell modèle VA510

Product Description

Conçu pour les applications à très haute pression et très haute température utilisant des aciers inoxydables ou des aciers fortement alliés.

ped

Caractéristiques

  • Typer à soupape modèle T
  • Corps en acier forgé
  • Siège du corps en Stellite résistant à l’usure
  • Siège conique avec joint d'étanchéité par contact avec la conduite
  • Indicateur visuel de position
  • Volant non montant
  • Préparé pour une automatisation ultérieure en service
  • Faibles pertes de pression grâce à l’optimisation de la voie d’écoulement
  • Faibles forces d’entraînement
  • Maintenance facile
  • En conformité avec DIN, EN et DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), CE, ASME B31.1
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, emboîtement soudé
Domaines d’application
Générateurs de vapeur à récupération de chaleur, service général, vapeur propre, chaudières, chaudière, chaudière à biomasse et chaudière électrique, pompes, vannes et manifolds, turbine à vapeur, collecteurs de vapeur
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Alliage, acier, acier inoxydable, métal, acier carbone
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout), SWE (extrémités à emboîtement soudé)
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
Robinets à soupape à action directe
Dimensions de la vanne
NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3/8 / DN 10
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Type de robinet
À soupape, produit d’ingénierie